EPIC® MH Potential set

Vysoká flexibilita díky použití libovolné kombinace vložek v jednom konektoru

Pružiny pro vyrovnání potenciálu pro EPIC® MH multi rám

Pružiny pro vyrovnání potenciálu pro EPIC® MH multi rám

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení Železnice Větrné elektrárny

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
44423265
EPIC® MHS Potential Set kolík 20
44423275
EPIC® MHB Potential Set dutinka 20
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Pružiny pro vyrovnání potenciálu pro EPIC® MH multi rám
  • Pro použití v modulech EPIC® MH BUS
  • Pro jeden EPIC® MH BUS Modul je možné použít dvě pružiny

Oblasti použití

  • Strojírenství
  • Robotika
  • Investiční výstavba
  • Obnovitelné energie
  • Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: kontakty pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontakt pro průmyslový konektor

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.