44423234
Modulární systém; Počet kontaktů: 1; Včetně kontaktů; Počet portů: 2; Pro průřez (min./max.): 1mm² - 6mm²;
EPIC® MHS 6 R
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.363,01 Kč
(33.630,08 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rám multi pro vlastní moduly a moduly od konkurence
- Systém EPIC® MH je kompatibilní se standardem na trhu
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
- PE konektor od 1 mm² až do 6 mm² s koncovou dutinkou, 10 mm² s adaptérem
Použití
- Strojírenství
- Robotika
- Investiční výstavba
- Obnovitelné energie
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel