EPIC® MH 24 multi rám
Vysoká flexibilita díky použití libovolné kombinace vložek v jednom konektoru
- Modulární konektorový systém, kompatibilní se standardem na trhu
- Rámečkový systém pro moduly
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Rám multi pro vlastní moduly a moduly od konkurence
- Systém EPIC® MH je kompatibilní se standardem na trhu
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
- PE konektor od 1 mm² až do 6 mm² s koncovou dutinkou, 10 mm² s adaptérem
Oblasti použití
- Strojírenství
- Robotika
- Investiční výstavba
- Obnovitelné energie
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor
-
Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
-
Pracovní cykly
- 500
-
Teplotní rozsah
- -40°C
- +125°C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.