Multi rám EPIC® MH 6

Vysoká flexibilita díky použití libovolné kombinace vložek v jednom konektoru

  • Modulární konektorový systém, kompatibilní se standardem na trhu
  • Rámečkový systém pro moduly

Montážní čas Větrné elektrárny Solární energie Železnice Výroba strojů a zařízení

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Místa v rámečku Základní jednotka Bázová cena
44423234
EPIC® MHS 6 R (A,B) kolík 2
44423235
EPIC® MHB 6 R (a, b) dutinka 2
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Rám multi pro vlastní moduly a moduly od konkurence
  • Systém EPIC® MH je kompatibilní se standardem na trhu
  • Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
  • Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
  • PE konektor od 1 mm² až do 6 mm² s koncovou dutinkou, 10 mm² s adaptérem

Oblasti použití

  • Strojírenství
  • Robotika
  • Investiční výstavba
  • Obnovitelné energie
  • Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Materiál

  • Zinkový tlakový odlitek

Pracovní cykly

  • 500

Teplotní rozsah

  • -40°C
  • +125°C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.