EPIC® dokovací rám

Montážní systém pro rozvaděče je dostupný jako sada nebo jako jednotlivé části (horní díl jako kabelový konektor, spodní díl pro montáž na lištu DIN).

  • Montážní systém pro rozvaděče
  • pro plovákovou montáž vložek
Číslo výrobku Popis výrobku Verze Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
44429440
H-B 6 DF 4 montážní šrouby, součást dodávky 2
44429441
H-B 10 DF 4 montážní šrouby, součást dodávky 2
44429442
H-B 16 DF 4 montážní šrouby, součást dodávky 2
44429443
H-B 24 DF 4 montážní šrouby, součást dodávky 2
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Oblasti použití

  • Výroba rozvaděčů
  • Větrné elektrárny

Vlastnosti výrobku

  • Rozsah dodávky pro jeden díl: 1 rám + 4 šrouby
  • Speciální šrouby přizpůsobené pro rám
  • Rozsah natažení v ose x a y: + - 1,5 mm

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Držák vložky kontaktu pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

Materiál

  • Dokovací rám: nerezová ocel
    Šrouby: pozinkovaná ocel

Pracovní cykly

  • 500

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.