EPIC® kovové třmeny

Kovové třmeny fungují jako uzavírací třmeny a náhradní díly pro konektorová pouzdra typu H-A a H-B.

Číslo výrobku Popis výrobku Verze Materiál Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Podélné a příčné třmeny pro H-A a H-B pouzdra
10458000
H-A 10 LB podélný třmen pro pouzdro H-A 10 ocel 10
10468000
EPIC H-A 16 LB/H-B 32 QB podélný třmen pro pouzdro H-A 16, příčný třmen pro pouzdro H-B 32 ocel 10
10480100 H-A 32 QB - ocel 10
10049000
H-B 10-24 QB příčný třmen pro pouzdro H-B 10–24 ocel 10
10017000
H-B 6 LB podélný třmen pro pouzdro H-B 6 ocel 10
10017100
H-B 6 LB-K podélný třmen pro pouzdro H-B 6 nerezová ocel 10
10049100
H-B 10-24 QB-K příčný třmen pro pouzdro H-B 10–24 nerezová ocel 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Vlastnosti výrobku

  • Uzavírací třmeny jako náhradní díly pro pouzdra H-A a H-B

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Description: pouzdra pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.