Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
EPIC® H-A 10 insert with screw termination
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
flame-retardanthalogen-freecold resistance

EPIC® H-A 10

Vložka se šroubovacím připojením Kolík; Počet kontaktů: 10+PE; Konstrukční velikost: 10A; 400 V AC rms / DC dle CSA; 16 A dle CSA; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Včetně kontaktů; Polykarbonát

EPIC® H-A 10 SS kolíková vložka

10440000

Přidat do porovnání produktů

Cena

952,34 Kč

(19.046,85 Kč/100 Ks)

Množství

5 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.

Výhody

  • Nová vyšší elektrická pevnost, 400V na malém prostoru
  • Úzká konektorová vložka pro standardní použití
  • Šroubovací připojení se snadným servisem pro různé průřezy, hlava šroubu PH1 určená pro elektrický šroub
  • Univerzální použití v oblast přenosu proudu a napětí
  • Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.

Použití

  • Výroba strojů a zařízení
  • Regulační technika
  • Plastikářský průmysl