EPIC® H-A 16 sady

CSA RU VDE

Optimálně navzájem přizpůsobené komponenty; Zjednodušené objednávání; Žádné chybné objednávky

Technické údaje

Klasifikace ETIM 5

Klasifikace ETIM 6

Jmenovité napětí (V)
IEC: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Jmenovitý proud (A)
IEC: 16 A
UL: 14 A
CSA: 16 A

Počet kontaktů
16 + PE

EPIC® H-A 16
EPIC KIT H-A 16 SS TG M20

Characteristics

  • Kolíková vložka EPIC® H-A 16, šroubovací připojení
  • S ochranným plíškem
  • Kabelové pouzdro EPIC® H-A 16
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009630
EPIC® H-A 16
EPIC® H-A 16 TSH

Characteristics

  • Kolíková vložka EPIC® H-A 16, šroubovací připojení
  • S ochranným plíškem
  • Kabelové pouzdro EPIC® H-A 16
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009631
EPIC KIT H-A 16 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-A 16 BS AG

Characteristics

  • Dutinková vložka EPIC® H-A 16, šroubovací připojení
  • S ochranným plíškem
  • Vestavné pouzdro EPIC® H-A 16
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009632
EPIC KIT H-A 16 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-A 16 BS SGR-LB M20

Characteristics

  • Dutinková vložka EPIC® H-A 16, šroubovací připojení
  • S ochranným plíškem
  • Soklové pouzdro EPIC® H-A 16
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009633
EPIC KIT H-A 16 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-A 16 BS TBF-LB M20

Characteristics

  • Dutinková vložka EPIC® H-A 16, šroubovací připojení
  • S ochranným plíškem
  • Spojkové pouzdro EPIC® H-A 16
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009634