EPIC® H-A 4 sady plastové

CSA RU VDE audited

Optimálně navzájem přizpůsobené komponenty; Zjednodušené objednávání; Žádné chybné objednávky

Technické údaje

Klasifikace ETIM 5

Klasifikace ETIM 6

Jmenovité napětí (V)
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Jmenovitý proud (A)
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Počet kontaktů
4 + PE

EPIC KIT H-A 4 SS TS M20
EPIC KIT H-A 4 SS TGV M20

Characteristics

  • Kolíková vložka EPIC® H-A 4, šroubovací připojení
  • Kabelové pouzdro EPIC® H-A 3
  • Kabelový vstup přímý
  • Pouzdro: šedý termoplast
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009613
EPIC KIT H-A 4 SS TS M20
EPIC KIT H-A 4 SS TS M20

Characteristics

  • Kolíková vložka EPIC® H-A 4, šroubovací připojení
  • Kabelové pouzdro EPIC® H-A 3
  • Kabelový vstup boční
  • Pouzdro: šedý termoplast
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009615
EPIC KIT H-A 4 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS AG

Characteristics

  • Dutinková vložka EPIC® H-A 4, šroubovací připojení
  • Vestavné pouzdro EPIC® H-A 3
  • Přímé provedení
  • Pouzdro: šedý termoplast
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009617
EPIC KIT H-A 4 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS AGS

Characteristics

  • Dutinková vložka EPIC® H-A 4, šroubovací připojení
  • Vestavné pouzdro EPIC® H-A 3
  • Úhlové provedení
  • Pouzdro: šedý termoplast
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009619
EPIC KIT H-A 4 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS AGSV M20

Characteristics

  • Dutinková vložka EPIC® H-A 4, šroubovací připojení
  • Soklové pouzdro EPIC® H-A 3
  • Pouzdro: šedý termoplast
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009621
EPIC KIT H-A 4 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS TGVB M20

Characteristics

  • Dutinková vložka EPIC® H-A 4, šroubovací připojení
  • Spojkové pouzdro EPIC® H-A 3
  • Kabelový vstup přímý
  • Pouzdro: šedý termoplast
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009623