EPIC® H-BE 10 sady

CSA RU VDE

Optimálně navzájem přizpůsobené komponenty; Zjednodušené objednávání; Žádné chybné objednávky

Technické údaje

Klasifikace ETIM 5

Klasifikace ETIM 6

Jmenovité napětí (V)
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Jmenovitý proud (A)
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Počet kontaktů
10 + PE

EPIC KIT H-BE 10 SS TS M25
EPIC KIT H-BE 10 SS TG M25

Characteristics

  • Kolíková vložka EPIC® H-BE 10, šroubovací připojení
  • S ochranným plíškem
  • Kabelové pouzdro EPIC® H-B 10
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009640
EPIC KIT H-BE 10 SS TS M25
EPIC KIT H-BE 10 SS TS M25

Characteristics

  • Kolíková vložka EPIC® H-BE 10, šroubovací připojení
  • S ochranným plíškem
  • Kabelové pouzdro EPIC® H-B 10
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009641
EPIC KIT H-BE 10 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 10 BS AG

Characteristics

  • Dutinková vložka EPIC® H-BE 10, šroubovací připojení
  • S ochranným plíškem
  • Vestavné pouzdro EPIC® H-B 10
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009642
EPIC KIT H-BE 10 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 10 BS SGR M25

Characteristics

  • Dutinková vložka EPIC® H-BE 10, šroubovací připojení
  • S ochranným plíškem
  • Soklové pouzdro EPIC® H-B 10
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009643
EPIC KIT H-BE 10 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 10 BS TBF M25

Characteristics

  • Dutinková vložka EPIC® H-BE 10, šroubovací připojení
  • S ochranným plíškem
  • Spojkové pouzdro EPIC® H-B 10
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009644