EPIC® H-BE 24 sady

CSA RU VDE audited

Optimálně navzájem přizpůsobené komponenty; Zjednodušené objednávání; Žádné chybné objednávky

Technické údaje

Klasifikace ETIM 5

Klasifikace ETIM 6

Jmenovité napětí (V)
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Jmenovitý proud (A)
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Počet kontaktů
24 + PE

EPIC KIT H-BE 24 SS TS M25
EPIC KIT H-BE 24 SS TG M25

Characteristics

  • Kolíková vložka EPIC® H-BE 24, šroubovací připojení
  • S ochranným plíškem
  • Kabelové pouzdro EPIC® H-B 24
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009650
EPIC KIT H-BE 24 SS TS M25
EPIC KIT H-BE 24 SS TS M25

Characteristics

  • Kolíková vložka EPIC® H-BE 24, šroubovací připojení
  • S ochranným plíškem
  • Kabelové pouzdro EPIC® H-B 24
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009651
EPIC KIT H-BE 24 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 24 BS AG

Characteristics

  • Dutinková vložka EPIC® H-BE 24, šroubovací připojení
  • S ochranným plíškem
  • Vestavné pouzdro EPIC® H-B 24
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009652
EPIC KIT H-BE 24 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 24 BS SGR M25

Characteristics

  • Dutinková vložka EPIC® H-BE 24, šroubovací připojení
  • S ochranným plíškem
  • Soklové pouzdro EPIC® H-B 24
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009653
EPIC KIT H-BE 24 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 24 BS TBF M25

Characteristics

  • Dutinková vložka EPIC® H-BE 24, šroubovací připojení
  • S ochranným plíškem
  • Spojkové pouzdro EPIC® H-B 24
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009654