EPIC® H-BE 6 sady

CSA RU VDE audited

Optimálně navzájem přizpůsobené komponenty; Zjednodušené objednávání; Žádné chybné objednávky

Technické údaje

Klasifikace ETIM 5

Klasifikace ETIM 6

Jmenovité napětí (V)
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Jmenovitý proud (A)
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Počet kontaktů
6 + PE

EPIC KIT H-BE 6 SS TS M20
EPIC KIT H-BE 6 SS TG M20

Characteristics

  • Kolíková vložka EPIC® H-BE 6, šroubovací připojení
  • S ochranným plíškem
  • Kabelové pouzdro EPIC® H-B 6
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009635
EPIC KIT H-BE 6 SS TS M20
EPIC KIT H-BE 6 SS TS M20

Characteristics

  • Kolíková vložka EPIC® H-BE 6, šroubovací připojení
  • S ochranným plíškem
  • Kabelové pouzdro EPIC® H-B 6
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009636
EPIC KIT H-BE 6 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-BE 6 BS AG

Characteristics

  • Dutinková vložka EPIC® H-BE 6, šroubovací připojení
  • S ochranným plíškem
  • Vestavné pouzdro EPIC® H-B 6
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009637
EPIC KIT H-BE 6 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-BE 6 BS SGR-LB M20

Characteristics

  • Dutinková vložka EPIC® H-BE 6, šroubovací připojení
  • S ochranným plíškem
  • Soklové pouzdro EPIC® H-B 6
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009638
EPIC KIT H-BE 6 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-BE 6 BS TBF-LB M20

Characteristics

  • Dutinková vložka EPIC® H-BE 6, šroubovací připojení
  • S ochranným plíškem
  • Spojkové pouzdro EPIC® H-B 6
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009639