10490200
Vložka s letovacím připojením Kolík; Počet kontaktů: 14; Konstrukční velikost: 10A; 24 V AC rms dle IEC; 7.5 A dle UL/CSA; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Včetně kontaktů; Polykarbonát
EPIC® STA 14 SL kolíková vložka
Přidat do porovnání produktů
Cena
986,69 Kč
(19.733,81 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pro spolehlivý přenos signálů v drsných podmínkách.
- Mechanicky odolné pružinové kontakty
Použití
- Řídicí systémy
- Rozvaděčová technologie
- Elektronická laboratoř