EPIC® STA 20 šroubovací připojení
Mechanicky odolné pružinové kontakty
Vložka se 20 kontakty je vhodná pro šroubovací připojení a díky silným kontaktovým pružinám je ověřenou volbou. Je vhodná pro ovládací systémy.
- Pro spolehlivý přenos signálů v drsných podmínkách
- Mechanicky odolné pružinové kontakty
- Made in Germany
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Pro spolehlivý přenos signálů v drsných podmínkách.
- Mechanicky odolné pružinové kontakty
Oblasti použití
- Řídicí systémy
- Rozvaděčová technologie
- Elektronická laboratoř
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Class-Description: vložky pro průmyslové konektory
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Kontaktní vložka pro průmyslový konektor
-
Jmenovité napětí (V)
- IEC: 24 V AC, 60 V DC
UL: 48 V
CSA: 48 V -
Jmenovitý proud (A)
- IEC: 7 A
UL: 7 A
CSA: 7 A -
Stupeň znečištění
- 2
-
Vnitřní odpor
- < 3 mOhm
Kontakty
- Slitina mědi, pocínovaná
-
Počet kontaktů
- 20
-
Připojení vodičů
- Šroubovací připojení: 0,5–1,5 mm²
-
Délka odizolování mm
- 5
Pracovní cykly
- 100
-
Zkoušeno VDE
- UL aprobace:
UL File Number: E75770 -
Teplotní rozsah
- -40 °C až +80 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.