EPIC® STA 6 letovací připojení

Mechanicky odolné pružinové kontakty

Vložka s letovacím připojením je ideální pro použití v elektronických laboratořích nebo ovládacích systémech. Rozsah teplot je od -40 °C do +80 °C.

  • Pro spolehlivý přenos signálů v drsných podmínkách
  • Mechanicky odolné pružinové kontakty
  • Made in Germany

Výroba strojů a zařízení

CSA RU

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Počet pracovních kontaktů Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
STA 6 letovací připojení
10485200
STA 6 SL kolík 1–6 10
10487200
STA 6 FL pružina 1–6 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Pro spolehlivý přenos signálů v drsných podmínkách.
  • Mechanicky odolné pružinové kontakty

Oblasti použití

  • Řídicí systémy
  • Rozvaděčová technologie
  • Elektronická laboratoř

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložky pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontaktní vložka pro průmyslový konektor

Jmenovité napětí (V)

  • IEC: 24 V AC, 60 V DC
    UL: 48 V
    CSA: 48 V

Jmenovitý proud (A)

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A
    CSA: 10 A

Stupeň znečištění

  • 2

Vnitřní odpor

  • < 3 mOhm

Kontakty

  • Slitina mědi, pocínovaná

Počet kontaktů

  • 6

Připojení vodičů

  • Letovací připojení: až do 1,5 mm²

Délka odizolování mm

  • 5

Pracovní cykly

  • 100

Zkoušeno VDE

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +80 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.