10407900
Power H-S
Vložka se šroubovacím připojením Dutinka; Počet kontaktů: 5; Konstrukční velikost: 6B; 1000 V AC rms / DC dle IEC; 85 A dle UL; Pro průřez (min./max.): 2.5mm² - 6mm²; Včetně kontaktů; Polykarbonát
EPIC® H-S 4+2xPE BAS dutinková vložka
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.493,89 Kč
(149.388,58 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá a snadná montáž
- Přenos velkých proudů
- Malé nároky na prostor
- Axiální šroubová přípojka pro montáž bez speciálního nářadí
Použití
- Strojírenství
- Investiční výstavba
- Obnovitelné energie