Power H-S
Silové vložky
Konektorová vložka se hodí pro přenášení vysokých proudů v malých oblastech. Má axiální šroubovací připojení pro instalaci bez speciálních nástrojů.
- Přenos velkého proudu v malém prostoru
- Axiální šroubová přípojka pro montáž bez speciálního nářadí
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Rychlá a snadná montáž
- Přenos velkých proudů
- Malé nároky na prostor
- Axiální šroubová přípojka pro montáž bez speciálního nářadí
Oblasti použití
- Strojírenství
- Investiční výstavba
- Obnovitelné energie
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Class-Description: vložky pro průmyslové konektory
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Kontaktní vložka pro průmyslový konektor
-
Jmenovité napětí (V)
- IEC: 1000 V
- UL: 600 V
-
Jmenovité impulzní napětí
- 8 kV
Jmenovitý proud (A)
- 40
-
Stupeň znečištění
- 3
-
Hořlavost
- UL94 V-0
-
Vnitřní odpor
- < 1 mOhm
Počet kontaktů
- 4 + PE
-
Připojení vodičů
- Axiální šroubová přípojka
- 2,5 mm² - 6 mm² (AWG 14 - 11)
-
Délka odizolování mm
- 8
Materiál
- PC, polykarbonát
-
Pracovní cykly
- 500
-
Teplotní rozsah
- -40 °C až +125 °C
-
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.