EPIC® MH 0 slepý modul

Vysoká flexibilita díky použití libovolné kombinace vložek v jednom konektoru

Číslo výrobku Popis výrobku Místa v rámečku Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
EPIC® MH 0 slepý modul
44423232
EPIC® MH 0 1 10
Slepý modul EPIC® MH 0 se středěním
44423233
EPIC® MH 0 Z 1 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Zaslepovací modul jako rezerva místa pro pozdější využití
  • Systém EPIC® MH je kompatibilní se standardem na trhu
  • Verze "Z" s funkcí středění pro techniku zástrčky
  • Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
  • Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.

Oblasti použití

  • Strojírenství
  • Robotika
  • Investiční výstavba
  • Obnovitelné energie
  • Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Počet kontaktů

Materiál

  • Polyamid zpevněný skelnými vlákny

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.