44423276
Modulární systém; Počet kontaktů: 8; Potřebné porty: 1; 50 V AC rms / DC dle IEC;
EPIC® MHS Gigabit
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.764,23 Kč
(17.642,26 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Gigabitový modul, kolem stíněný, 4 páry vodičů, v kombinaci s kabely kat. 7 Cu se dosahuje přenosové rychlosti do max. 10 Gbitů/s (dle IEEE 802.3an)
- Systém EPIC® MH je kompatibilní se standardem na trhu
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
Použití
- Strojírenství a investiční výstavba
- Průmysl 4.0
- Robotika
- Obnovitelné energie
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel