EPIC® MH - nástroje 4,0 mm

Vysoká flexibilita díky použití libovolné kombinace vložek v jednom konektoru

Číslo výrobku Popis výrobku Kontakty Průřez vodiče mm² Verze Poznámky Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Nářadí
11147000
Krimpovací kleště Bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru - V servisním kufříku na nářadí - 1
11147001
Krimpovací zařízení Bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru - Pneumatické, 5–10 barů - 1
11147100
Krimpovací čelisti Pro krimpovací zařízení
11147000, 11147001
0.14 - 4.0 - Pro kontakty: H-D 1,6 soustružené, H-BE 2,5 soustružené, MC 2,5 soustružené, MH 4.0 1
44423268 Vytahovací nářadí - - - - 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.