EPIC® nářadí pro kontakty H-D 1,6 lisované

Pro vložky a moduly hranatých konektorů EPIC®

Pro manipulaci s lisovanými kontakty doporučujeme použít profesionální nářadí jako krimpovací kleště a čelisti nebo lokátor.

Číslo výrobku Popis výrobku Kontakty Verze Poznámky Základní jednotka Bázová cena
Nářadí
11147000
Krimpovací kleště Bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru V servisním kufříku na nářadí -
11147001
Krimpovací zařízení Bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru Pneumatické, 5–10 barů -
11147170
Krimpovací čelisti - Pro krimpovací zařízení
11147000, 11147001
Pro kontakty: H-D 1,6 lisované (0,14–0,5 mm²)
11147180
Krimpovací čelisti - Pro krimpovací zařízení
11147000, 11147001
Pro kontakty: H-D 1,6 lisované (0,5–1,5 mm²), MC 2,5 lisované (0,5–1,5 mm²)
11147190
Krimpovací čelisti - Pro krimpovací zařízení
11147000, 11147001
Pro kontakty: H-D 1,6 lisované (1,5–2,5 mm²), MC 2,5 lisované (1,5–2,5 mm²)
11147300
Lokátor - - Pro kontakty:
H-D 1,6 soustružené, H-D 1,6 lisované
11161000
Vytahovací nářadí LS1 vytahovací nářadí pro 1mm kontakty - Pro kontakty:
H-D 1,6 soustružené, H-D 1,6 lisované
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Vlastnosti výrobku

  • Lokátor a krimpovací čelisti jsou vhodné pro krimpovací kleště 11147000 a krimpovací stroj 11147001

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.