EPIC® nářadí pro kontakty MC 2,5 soustružené

Pro vložky a moduly hranatých konektorů EPIC®

Aby Vám práce se soustruženými kontakty šla opravdu od ruky, používejte profesionální nářadí, jako je třeba krimpovací zařízení.

Číslo výrobku Popis výrobku Kontakty Průřez vodiče mm² Verze Poznámky Základní jednotka Bázová cena
Nářadí
11147000
Krimpovací kleště Bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru - V servisním kufříku na nářadí -
11147001
Krimpovací zařízení Bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru - Pneumatické, 5–10 barů -
11147100
Krimpovací čelisti Pro krimpovací zařízení
11147000, 11147001
0.14 - 4.0 - Pro kontakty: H-D 1,6 soustružené,
H-BE 2,5 soustružené, MC 2,5 soustružené
11147200
Lokátor - - Pro krimpovací zařízení
11147000, 11147001
Pro kontakty: H-D 1,6 soustružené, H-BE soustružené,
MC 2,5 soustružené, MC 2,5 lisované
11171000
Vytahovací nářadí - - - Pro kontakty: MC 2,5 soustružené
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Vlastnosti výrobku

  • Lokátor a krimpovací čelisti jsou vhodné pro krimpovací kleště 11147000 a krimpovací stroj 11147001

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.