EPIC® nářadí pro kontakty MC 3,6 soustružené

Pro vložky a moduly hranatých konektorů EPIC®

Pro 100% spolehlivou montáž soustružených kontaktů doporučujeme používat profesionální nástroje jako vytahovací nářadí nebo lokátor.

Číslo výrobku Popis výrobku Kontakty Verze Poznámky Základní jednotka Bázová cena
Nářadí
11147000
Krimpovací kleště Bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru V servisním kufříku na nářadí -
11147001
Krimpovací zařízení Bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru Pneumatické, 5–10 barů -
11147110
Krimpovací čelisti - Pro krimpovací zařízení
11147000, 11147001
Pro kontakty: MC 3,6 soustružený (1,5–2,5 mm²)
11147120
Krimpovací čelisti - Pro krimpovací zařízení
11147000, 11147001
Pro kontakty: MC 3,6 soustružené (4,0–10 mm²)
11147210
Lokátor - Pro krimpovací zařízení
11147000, 11147001
Pro kontakty: MC 3,6 soustružené (1,5 - 2,5 mm²)
11171100
Vytahovací nářadí - - Pro kontakty: MC 3,6 soustružené (1,5 - 2,5 mm²)
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Vlastnosti výrobku

  • Lokátor a krimpovací čelisti jsou vhodné pro krimpovací kleště 11147000 a krimpovací stroj 11147001

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.