EPIC® nářadí pro kontakty MC koaxiální

Pro vložky a moduly hranatých konektorů EPIC®

Koaxiální kontakty vyžadují speciální nástroj. Používejte proto profesionální krimpovací kleště nebo profesionální uvolňovací nástroj.

Číslo výrobku Popis výrobku Kontakty Verze Poznámky Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Nářadí
11147000
Krimpovací kleště Bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru V servisním kufříku na nářadí - 1
11147001
Krimpovací zařízení Bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru Pneumatické, 5–10 barů - 1
11147130
Krimpovací čelisti - Pro krimpovací zařízení
11147000, 11147001
Pro koaxiální kontakty 11214200, 11219200 1
11171100
- - - Pro kontakty: MC 3,6 soustružené (1,5 - 2,5 mm²) 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Vlastnosti výrobku

  • Lokátor a krimpovací čelisti jsou vhodné pro krimpovací kleště 11147000 a krimpovací stroj 11147001

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.