EPIC® kontakty pro kulaté konektory

Kontakty EPIC® pro M23, LS1, sedí a jsou schválené

Made in Germany

cRUus Testováno VDE

Číslo výrobku Označení výrobku Verze Pro provedení Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Kolíkové kontakty
74033001
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm kolík krimpování 0,14-1,0 mm² LSI A1, A3, G5 10
74033000
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm kolík krimpování 0,14-1,0 mm² LSI A1, A3, G5 100
74034001
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm kolík krimpování 0,14-1,0 mm² LS1 F6, F7 10
74034000
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm kolík krimpování 0,14-1,0 mm² LS1 F6, F7 100
74033101
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm kolík 0,5-2,5 mm² LSI A1, A3, G5 10
74033100
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm kolík 0,5-2,5 mm² LSI A1, A3, G5 100
74034101
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm kolík 0,5-2,5 mm² LS1 F6, F7 10
74034100
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm kolík 0,5-2,5 mm² LS1 F6, F7 100
44420103
POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0 2 mm kolík 4,0 mm² LS1 F6, F7 100
Kolíkové kontakty
72400001
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm kolík krimpování 0,14-1,0 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub) 10
72400000
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm kolík krimpování 0,14-1,0 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub) 100
72402001
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 1 mm kolík letování do 1 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub) 10
72402000
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 1 mm kolík letování do 1 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub) 100
72401000
M23 SCM 2mm AU 1.0-2.5 2 mm kolík krimpování 1,0-2,5 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub) 100
72403100
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 2 mm kolík letování do 2,5 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub) 10
72403000
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 2 mm kolík letování do 2,5 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub) 100
Dutinky
74020601
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1 mm zásuvka se zářezem 0,14-1,0 mm² M23 vložky (ne D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 10
74200600
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1 mm zásuvka se zářezem 0,14-1,0 mm² M23 vložky (ne D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 100
72402601
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 1 mm zásuvka se zářezem letování do 1 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub) 10
72402600
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 1 mm zásuvka se zářezem letování do 1 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub) 100
72401601
SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5 2 mm zásuvka krimpování 1,0-2,5 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub) 10
72401600
- 2 mm zásuvka krimpování 1,0-2,5 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub) 100
72404100
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 2 mm zásuvka letování do 2,5 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub) 10
72404000
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 2 mm zásuvka letování do 2,5 mm² M23 izolační tělíska (ne D-Sub) 100
74034501
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1 mm zásuvka s kontaktní pružinou 0,14-1,0 mm² M23 vložky (ne D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 10
74034500
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1 mm zásuvka s kontaktní pružinou 0,14-1,0 mm² M23 vložky (ne D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 100
44420104
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 2 mm zásuvka s kontaktní pružinou 4 mm² pro provedení D6, A6 10
44420105
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 2 mm zásuvka s kontaktní pružinou 4 mm² pro provedení D6, A6 100
44429001
POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE 2 mm zásuvka krimpování 1,0-2,5 mm² LS1 D6, A6 1
44429370
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 2 mm zásuvka pružina 0,5-2,5 mm² LS1 D6, A6 100
2 mm dutinkové kontakty
44429371
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 2 mm zásuvka pružina 0,5-2,5 mm² LS1 D6, A6 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: kontakty pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontakt pro průmyslový konektor

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.