EPIC® nářadí pro kulaté konektory

Vložky pro kulaté konektory M23

EPIC® nářadí a příslušenství pro kulaté konektory

Číslo výrobku Označení výrobku Popis Základní jednotka Bázová cena
Nářadí
11148000
Krimpovací kleště V servisním kufříku na nářadí, bez lokátoru
11148001
Ruční krimpovací kleště, digitální, 4 trny V servisním kufříku na nářadí, bez lokátoru
11148002
Krimpovací zařízení Pneumatické, pro 5–10 barů, bez lokátoru
11148300
Lokátor pro krimpovací zařízení LS1, M23 -
75017400
LS1 vytahovací nářadí pro 1mm kontakty Pro pouzdra typu A, G
75017500
LS1 vytahovací nářadí pro 2mm kontakty Pro pouzdra typu A, G
44420078
M23 vytahovací nářadí pro izolační tělísko Pro pouzdra typu A, B, G, O
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

Teplotní rozsah

  • -25°C až +125°C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.