Příslušenství pro kulaté konektory M23 a LS1

Příslušenství EPIC® pro kulaté konektory, sedí a je schváleno

Made in Germany

Číslo výrobku Popis výrobku Kontakty Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
75007810
M23-LS1 A, B, F, G ochranná krytka Plastový kryt pro A1, B1, B2, F6, F7, G4, G5, G6 20
75007710
M23 / LS1 D ochranná krytka Plastový kryt pro D6, A6 20
75018410 M23 A ochranná krytka, plastový popruh se smyčkou Kovový kryt pro D 20
55001312
SILVYN ADAPTER M23/M20x1,5 Pro rozsah sevření kabelu 8,5–11 mm a 10,5–15,5 mm 1
55001310
SILVYN Adapter LS1/M25x1,5 Pro rozsah sevření kabelu 8.5 - 11mm, 10.5 - 15.5mm 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Klobouček pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ochranná krytka pro průmyslový konektor

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.