EPIC® M17 kontakty

Kontakty, nástroje, příslušenství pro kulaté konektory

EPIC® M17 Kontakty pro kulaté konektory série M17

Made in Germany

Číslo výrobku Popis výrobku Verze Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
0,6 mm dutinkové kontakty
44423125
M17 BCM 0,6mm 0,06-0,25 0,06-0,25 mm² 10
44423126
M17 BCM 0,6 mm 0,14-0,34 0,14-0,34 mm² 10
44423127
M17 BCM 0,6mm 0,34-0,5 0,34-0,5 mm² 10
1 mm dutinkové kontakty
44423122
M17 BCM 1mm 0,06-0,25 0,06-0,25 mm² 10
44423123
M17 BCM 1 mm 0,34-0,5 0,34-0,5 mm² 10
44423124
M17 BCM 1mm 0,5-1,0 0,5-1,0 mm² 10
2 mm dutinkové kontakty
44423120
M17 BCM 2mm 0,25-1,0 0,25-1,0 mm² 10
44423121
M17 BCM 2mm 1,0-2,5 1,0-2,5 mm² 10
0,6 mm kolíkové kontakty
44423133
M17 SCM 0,6mm 0,06-0,25 0,06-0,25 mm² 10
44423134
M17 SCM 0,6mm 0,14-0,34 0,14-0,34 mm² 10
44423135
M17 SCM 0,6mm 0,34-0,5 0,34-0,5 mm² 10
1 mm kolíkové kontakty
44423130
M17 SCM 1mm 0,06-0,25 0,06-0,25 mm² 10
44423131
M17 SCM 1mm 0,34-0,5 0,34-0,5 mm² 10
44423132
M17 SCM 1mm 0,5-1,0 - 10
2 mm kolíkové kontakty
44423128
M17 SCM 2mm 0,25-1,0 0,25-1,0 mm² 10
44423129
M17 SCM 2mm 1,0-2,5 1,0-2,5 mm² 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: kontakty pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontakt pro průmyslový konektor

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.