EPIC® LS1 sady 8pólové

cRUus VDE audited

Zjednodušené objednávání; Žádné chybné objednávky; Optimálně navzájem přizpůsobené komponenty

Technické údaje

Klasifikace ETIM 5

Klasifikace ETIM 6

Jmenovité napětí (V)

Jmenovitý proud (A)

Počet kontaktů
3 + PE + 4

EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 K (1)

Characteristics

  • Rozložení pólů 3 + PE + 4, pro dutinkové kontakty 2 mm Ø + 1 mm Ø
  • Soustružené krimpovací kontakty 0,5–2,5 mm² a 0,14–1,0 mm² jsou obsaženy
  • D6 kabelové pouzdro, rozsah sevření 7,5–15,5 mm
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009694
EPIC POWER LS1 KIT A1 3+PE+4 K (1)

Characteristics

  • Rozložení pólů 3 + PE + 4, pro kolíkové kontakty 2 mm Ø + 1 mm Ø
  • Soustružené krimpovací kontakty 0,5–2,5 mm² a 0,14–1,0 mm² jsou obsaženy
  • A1 vestavné pouzdro přední montáž
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009695
EPIC POWER LS1 KIT A3 3+PE+4 K (1)

Characteristics

  • Rozložení pólů 3 + PE + 4, pro kolíkové kontakty 2 mm Ø + 1 mm Ø
  • Soustružené krimpovací kontakty 0,5–2,5 mm² a 0,14–1,0 mm² jsou obsaženy
  • A3 úhlové provedení pro přední montáž otočné
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
25009696
EPIC POWER LS1 KIT F6 3+PE+4 K (1)

Characteristics

  • Rozložení pólů 3 + PE + 4, pro kolíkové kontakty 2 mm Ø + 1 mm Ø
  • Soustružené krimpovací kontakty 0,5–2,5 mm² a 0,14–1,0 mm² jsou obsaženy
  • F6 kabelová spojka, rozsah sevření 7,5–15,5 mm
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009697