EPIC® POWER LS1 dutinky

Kontakty, nástroje, příslušenství pro kulaté konektory

EPIC® POWER LS1 dutinky

  • Všechny kontakty jsou vysoce kvalitně pozlaceny
  • Kontakty jsou určeny pro velký rozsah průřezů, proto malý počet variant
  • Made in Germany

Dobrá chemická odolnost Velký rozsah sevření Odolnost proti korozi Maximální ochrana proti vibracím Mechanická odolnost Odolnost proti olejům Optimální odlehčení tahu Robustní Spolehlivost

Číslo výrobku Označení výrobku Verze Pro provedení Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
1 mm dutinkové kontakty
74020601
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1 mm zásuvka se zářezem 0,14-1,0 mm² M23 vložky (ne D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 10
74200600
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1 mm zásuvka se zářezem 0,14-1,0 mm² M23 vložky (ne D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 100
74034501
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1 mm zásuvka s kontaktní pružinou 0,14-1,0 mm² M23 vložky (ne D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 10
74034500
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1 mm zásuvka s kontaktní pružinou 0,14-1,0 mm² M23 vložky (ne D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 100
2 mm dutinkové kontakty
44429371
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 2 mm zásuvka pružina 0,5-2,5 mm² LS1 D6, A6 10
44429370
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 2 mm dutinka s kontaktní pružinou 0,5-2,5mm LS1 D6, A6 -
44420104
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 2mm dutinka s kontaktní pružinou 4 mm² pro provedení D6, A6 -
44420105
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 2mm dutinka s kontaktní pružinou 4 mm² pro provedení D6, A6 -
44429001
POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE 2mm dutinka 1,0-2,5 mm² LS1 D6, A6 -
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.