EPIC® POWER LS1 kolíky

Kontakty, nástroje, příslušenství pro kulaté konektory

EPIC® POWER LS1 kolíky

  • Všechny kontakty jsou vysoce kvalitně pozlaceny
  • Kontakty jsou určeny pro velký rozsah průřezů, proto malý počet variant
  • K dispozici pouze krimpovací provedení vzhledem k vysokému mechanickému namáhání v servo aplikacích

Spolehlivost Robustní Optimální odlehčení tahu Odolnost proti olejům Mechanická odolnost Maximální ochrana proti vibracím Odolnost proti korozi Velký rozsah sevření Dobrá chemická odolnost

Číslo výrobku Označení výrobku Verze Pro provedení Základní jednotka Bázová cena
1 mm kolíkové kontakty
74033001
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm kolík 0,14-1,0 mm² LSI A1, A3, G5
74033000
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm kolík 0,14-1,0 mm² LSI A1, A3, G5
74034001
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm kolík 0,14-1,0 mm² LS1 F6, F7
74034000
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm kolík 0,14-1,0 mm² LS1 F6, F7
2 mm kolíkové kontakty
74033101
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2mm kolík 0,5–2,5 mm² LSI A1, A3, G5
74033100
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2mm kolík 0,5–2,5 mm² LSI A1, A3, G5
74034101
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2mm kolík 0,5–2,5 mm² LS1 F6, F7
74034100
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2mm kolík 0,5–2,5 mm² LS1 F6, F7
44420103
POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0 2mm kolík 4,0 mm² LS1 F6, F7
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.