EPIC® POWER LS1 nářadí

Kontakty, nástroje, příslušenství pro kulaté konektory

EPIC® nářadí pro kulaté konektory série LS1

Číslo výrobku Označení výrobku Verze Základní jednotka Bázová cena
Nářadí
11148000
Krimpovací kleště V servisním kufříku na nářadí, bez lokátoru
11148001
Ruční krimpovací kleště, digitální, 4 trny V servisním kufříku na nářadí, bez lokátoru
11148002
Krimpovací zařízení Pneumatické, pro 5–10 barů, bez lokátoru
11148300
Lokátor pro krimpovací zařízení LS1, M23 -
75017400
LS1 vytahovací nářadí pro 1mm kontakty Pro pouzdra typu A, G
75017500
LS1 vytahovací nářadí pro 2mm kontakty Pro pouzdra typu A, G
11161000
Vytahovací nářadí LS1 vytahovací nářadí pro 1mm kontakty
11182500
Vytahovací nářadí LS1 vytahovací nářadí pro 2mm kontakty
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.