EPIC® POWER LS1 příslušenství

Kontakty, nástroje, příslušenství pro kulaté konektory

EPIC® POWER LS1 příslušenství pro série konektorů velikosti 1

Číslo výrobku Označení výrobku Verze Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
75007810
M23-LS1 A, B, F, G ochranná krytka Plastový kryt pro A1, B1, B2, F6, F7, G4, G5, G6 20
75007710
M23 / LS1 D ochranná krytka Plastový kryt pro D6, A6 20
75018010
M23 A, B, F, G ochranná krytka s nylonovou šnurou a kabelovým okem Kovový kryt pro A1, A3, B1, B2 20
Příslušenství
75018310
LS1 A, G, F šroubovací krytka s nylonovou šňůrou a kabelovým okem Kovový kryt pro A1, A3, F6, F7, G4, G5 20
55001310
SILVYN Adapter LS1/M25x1,5 Pro rozsah sevření kabelu 8.5 - 11mm, 10.5 - 15.5mm 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.