EPIC® POWER LS1 D6 (krátká verze)

Kulaté konektory pro servopohony a napájení

EPIC® LS1 konektor pro napájení krátký se spojovací maticí

Zkrácená délka kabelů pro snadnou výrobu kabelové konfekce

Široká paleta schvalovacích certifikací Vodotěsná Rušivé signály Integrovaná kabelová vývodka SKINTOP® Robustní Nároky na prostor Optimální odlehčení tahu Montážní čas Mechanická odolnost Maximální ochrana proti vibracím Odolnost proti korozi Dobrá chemická odolnost Větrné elektrárny Výroba strojů a zařízení

cRUus VDE audited EAC

Číslo výrobku Popis výrobku Včetně kontaktů Rozsah sevření mm Konfigurace pinů Základní jednotka Bázová cena
Typ LS1 D6 krátký, kabelové pouzdro, 6pólové, pro kontakty dutinek
73000028
LS1 D6 6 8,5 - 11 5+PE
73000030
LS1 D6 - 8,5 - 11 5+PE
73000029
LS1 D6 6 10,5 - 15,5 5+PE
73000031
LS1 D6 - 10,5 - 15,5 5+PE
76123100
LS1 D6 6 7,5 - 15,5 5+PE
76123610
LS1 D6 - 7,5 - 15,5 5+PE
Typ LS1 D6 krátký, kabelové pouzdro, 8pólové, pro kontakty dutinek
73000024
LS1 D6 8 8,5 - 11 3+PE+4
73000026
LS1 D6 - 8,5 - 11 3+PE+4
73000025
LS1 D6 8 10,5 - 15,5 3+PE+4
73000027
LS1 D6 - 10,5 - 15,5 3+PE+4
76124100
LS1 D6 8 7,5 - 15,5 3+PE+4
76124610
LS1 D6 - 7,5 - 15,5 3+PE+4
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Vysoký výkon na malém montážním prostoru, optimální řešení pro elektromotory
  • Optimalizovaná konstrukce z hlediska EMC
  • Bezpečné použití v provozních podmínkách díky vysoké třídě ochrany

Oblasti použití

  • Investiční výstavba
  • Servopohony a servokonfekce

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Class-Description: kulaté průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kulatý konektor (průmyslový konektor)

Jmenovité napětí (V)

  • 630 V (kontakty 2 mm)
  • 250 V (kontakty 1 mm)

Jmenovité impulzní napětí

  • 6 kV (kontakty 2 mm)
  • 4 kV (kontakty 1 mm)

Jmenovitý proud (A)

  • 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (2 mm kontakty)
  • 7 A (1mm kontakty)

Stupeň znečištění

  • 3

Vnitřní odpor

  • < 4 mOhm

Kontakty

  • Mosaz pozlacená

Počet kontaktů

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Připojení vodičů

  • Krimpovací připojení: 0,5-4,0 mm² (kontakty 2 mm)
  • Připojení krimpováním: 0,14–1,0 mm² (1mm kontakty)

Materiál

  • Pouzdro: poniklovaný tlakový zinkový odlitek, mosaz poniklovaná
    Vložka: PA
    Těsnění: FPM

Krytí

  • IP68 (10h/1m)

Pracovní cykly

  • 500

Zkoušeno VDE

  • Certifikovaná kontrola výroby: VDE-reg. č. B25

Teplotní rozsah

  • -25°C až +125°C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.