Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
EPIC® POWER LS1 D6 3+PE+4 14-17 (20)
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certified
corrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® POWER LS1 D6

cable connector; M 23 power; Dutinka; Počet kontaktů: 3+PE+4; Rozsah sevření (min./max.): 14mm - 17mm

EPIC® POWER LS1 D6 3+PE+4 14-17 (20)

44420088

Přidat do porovnání produktů

Cena

9.223,11 Kč

(46.115,56 Kč/100 Ks)

Množství

20 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!

Výhody

  • Vysoký výkon na malém montážním prostoru, optimální řešení pro elektromotory
  • Optimalizovaná konstrukce z hlediska EMC
  • Bezpečné použití v provozních podmínkách díky vysoké třídě ochrany

Použití

  • Investiční výstavba
  • Servopohony a servokonfekce