EPIC® POWER LS1.5 dutinky

Kontakty, nástroje, příslušenství pro kulaté konektory

EPIC® POWER LS1.5 dutinkové kontakty pro série kulatých konektorů velikosti 1,5

  • Všechny kontakty jsou vysoce kvalitně pozlaceny
  • Dražkované kontakty s kontaktní pružinou

Dobrá chemická odolnost Odolnost proti korozi Mechanická odolnost Optimální odlehčení tahu Robustní Spolehlivost

Číslo výrobku Označení výrobku Verze Pro provedení Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Dutinkové kontakty 3,6 mm
44429318
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 3,6 mm zásuvka 1,0-2,5 mm² pro provedení D6, A6 10
44429319
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 2,5-4,0 3,6 mm zásuvka 2,5-4,0 mm² pro provedení D6, A6 10
44429320
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 3,6 mm zásuvka 4,0-6,0 mm² pro provedení D6, A6 10
44429321
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 3,6 mm zásuvka 6,0-10,0 mm² pro provedení D6, A6 10
2mm dutinkové kontakty
44429322
LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,25-1,0 2 mm zásuvka 0,25-1,0 mm² pro provedení D6, A6 10
44429323
LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,75-1,5 2 mm zásuvka 0,75-1,5 mm² pro provedení D6, A6 10
44429324
LS1.5 D BCEM 2MM AU 1,0-2,5 2 mm zásuvka krimpování 1,0-2,5 mm² pro provedení D6, A6 10
44429325
LS1.5 D BCEM 2MM AU 4,0 2mm dutinka 4,0 mm² pro provedení D6, A6 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: kontakty pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontakt pro průmyslový konektor

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.