EPIC® POWER LS1.5 kolíky

Kontakty, nástroje, příslušenství pro kulaté konektory

EPIC® POWER LS1.5 kolíkové kontakty pro série kulatých konektorů velikosti 1,5

  • Všechny kontakty jsou vysoce kvalitně pozlaceny
  • K dispozici pouze krimpovací provedení vzhledem k vysokému mechanickému namáhání v servo aplikacích
  • Made in Germany

Dobrá chemická odolnost Odolnost proti korozi Mechanická odolnost Optimální odlehčení tahu Robustní Spolehlivost

Číslo výrobku Označení výrobku Verze Pro provedení Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Kolíkové kontakty 3,6 mm
44429334
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 0,75-1,5 3,6 mm kolík 0,75-1,5 pro provedení A1, A3 10
44429335
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 3,6 mm kolík 1,0-2,5 mm² pro provedení A1, A3 10
44429336
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,5-4,0 3,6 mm kolík 1,5-4,0 mm² pro provedení A1, A3 10
44429337
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 3,6 mm kolík 4,0-6,0 mm² pro provedení A1, A3 10
44429338
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 3,6 mm kolík 6,0-10,0 mm² pro provedení A1, A3 10
44429326
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 3,6 mm kolík 1,0-2,5 mm² pro provedení F6 10
44429327
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 2,5-4,0 3,6 mm kolík 2,5-4,0 mm² pro provedení F6 10
44429328
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 3,6 mm kolík 4,0-6,0 mm² pro provedení F6 10
44429329
 LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 3,6 mm kolík 6,0-10,0 mm² pro provedení F6 10
2mm kolíkové kontakty
44429339
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,14-0,25 2 mm kolík 0,14-0,25 mm² pro provedení A1, A3 10
44429340
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,25-1,0 2 mm kolík 0,25-1,0 mm² pro provedení A1, A3 10
44429341
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,75-1,5 2 mm kolík 0,75-1,5 mm² pro provedení A1, A3 10
44429342
LS1.5 A SCEM 2MM AU 1,0-2,5 2 mm kolík 1,0-2,5 mm² pro provedení A1, A3 10
44429343
LS1.5 A SCEM 2MM AU 4,0 2 mm kolík 2,5-4,0 mm² pro provedení A1, A3 10
44429330
LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,25-1,0 2 mm kolík 0,25-1,0 mm² pro provedení F6 10
44429331
LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,75-1,5 2 mm kolík 0,75-1,5 mm² pro provedení F6 10
44429332
LS1.5 F SCEM 2MM AU 1,0-2,5 2 mm kolík 1,0-2,5 mm² pro provedení F6 10
44429333
LS1.5 F SCEM 2MM AU 2,5-4,0 2 mm kolík 2,5-4,0 mm² pro provedení F6 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: kontakty pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontakt pro průmyslový konektor

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.