Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
EPIC® Power K 4/0 insert with screw termination
UR recognised US, cUR recognised US
flame-retardantheat resistancecold resistance

EPIC® Power K 4/0

Vložka se šroubovacím připojením Kolík; Počet kontaktů: 4+PE; Konstrukční velikost: 16B; 830 V AC rms / DC dle IEC; 80 A dle UL/CSA; Pro průřez (min./max.): 1.5mm² - 16mm²; Včetně kontaktů; Polykarbonát

EPIC® K 4/0 SS

44424041

Přidat do porovnání produktů

Cena

10.342,85 Kč

(103.428,46 Kč/100 Ks)

Množství

10 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.

Výhody

  • Vysoký výkon v jedné konektorové vložce
  • Nejlepší v kombinaci s ÖLFLEX®SERVO

Použití

  • Strojírenství
  • Regulační technika
  • Obnovitelné energie