EPIC® POWER LS3 kolíkové kontakty

Kontakty, nástroje, příslušenství pro kulaté konektory

EPIC® POWER LS3 kolíkové kontakty pro série kulatých konektorů velikosti 3

  • K dispozici pouze krimpovací provedení vzhledem k vysokému mechanickému namáhání v servo aplikacích
  • Napájecí kontakty postříbřeny, ovládací pozlaceny
  • Made in Germany

Mechanická odolnost Optimální odlehčení tahu Spolehlivost

Číslo výrobku Označení výrobku Verze Pro provedení Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
EPIC® POWER LS3 kolíkové kontakty
44429360
LS3 A, F SCEM 10MM AG 10 10 mm kolík 10 mm² pro provedení A1, F6 4
44429361
LS3 A, F SCEM 10MM AG 16 10 mm kolík 16 mm² pro provedení A1, F6 4
44429362
LS3 A, F SCEM 10MM AG 25 10 mm kolík 25 mm² pro provedení A1, F6 4
44429363
LS3 A, F SCEM 10MM AG 35 10 mm kolík 35 mm² pro provedení A1, F6 4
44429364
LS3 A, F SCEM 10MM AG 50 10 mm kolík 50 mm² pro provedení A1, F6 4
44429365
LS3 A, F SCEM 1.6MM AU 0.75-1.5 1,6 mm kolík 0,75-1,5 mm² pro provedení A1, F6 4
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: kontakty pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontakt pro průmyslový konektor

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.