EPIC® POWER LS3 kontakty dutinek

Kontakty, nástroje, příslušenství pro kulaté konektory

EPIC® POWER LS3 kontakty dutinek pro série kulatých konektorů velikosti 3

  • K dispozici pouze krimpovací provedení vzhledem k vysokému mechanickému namáhání v servo aplikacích
  • Napájecí kontakty postříbřeny, ovládací pozlaceny

Spolehlivost Optimální odlehčení tahu Mechanická odolnost

Číslo výrobku Označení výrobku Verze Pro provedení Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
EPIC® POWER LS3 kontakty dutinek
44429354
LS3 D BCEM 10MM AG 10 10mm dutinka 10 mm² pro provedení D6 4
44429355
LS3 D BCEM 10MM AG 16 10mm dutinka 16 mm² pro provedení D6 4
44429356
LS3 D BCEM 10MM AG 25 10mm dutinka 25 mm² pro provedení D6 4
44429357
LS3 D BCEM 10MM AG 35 10mm dutinka 35 mm² pro provedení D6 4
44429358
LS3 D BCEM 10MM AG 50 10mm dutinka 50 mm² pro provedení D6 4
44429359
LS3 D BCEM 1.6MM AU 0.75-1.5 1,6mm dutinka 0,75–1,5 mm² pro provedení D6 4
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: kontakty pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.