EPIC® POWER LS3 nářadí

Kontakty, nástroje, příslušenství pro kulaté konektory

EPIC® POWER LS3 nástroje pro série kulatých konektorů velikosti 3

  • Komplatní sada nářadí pro všechny průřezy kabelů
  • Samostatné díly jsou k dispozici na vyžádání
  • Pro signálové kontakty se používají krimpovací kleště 44429367
Číslo výrobku Označení výrobku Popis Verze Pro provedení Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Krimpovací kleště
44429366
LS3 krimpovací kleště 10,0–50,0 Elektro-hydraulické krimpovací zařízení včetně nabíječky, akumulátoru a krimpovacích čelistí pro 10-50 mm² 10,0-50,0 mm² pro LS3 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.