EPIC® POWER M12 630V kabelový konektor
Kulaté konektory pro servopohony a napájení
EPIC® M12 Napájecí kabelový konektor, 630 V a 12 A, šroubovací připojení 0,75-1,5 mm²
- Nejmenší silový konektor
- Made in Germany
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Šroubovací připojení
- Prostorově úsporná konstrukce pro omezený prostor
- Vysoce kvalitní pozlacené kontakty
Oblasti použití
- Napájení malých zařízení
- pro jednofázové kabely nebo třífázové kabely bez nulového vodiče (N)
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Class-Description: kulaté průmyslové konektory
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-Description: Kulatý konektor (průmyslový konektor)
-
Jmenovité napětí (V)
- 630 V
-
Jmenovité impulzní napětí
- 6 kV
Jmenovitý proud (A)
- 12 A
-
Stupeň znečištění
- 3
-
Vnitřní odpor
- < 3 mOhm
Počet kontaktů
- 3 + PE
- Kódování S
-
Připojení vodičů
- Šroubovací připojení: 0,75 - 1,5 mm²
-
Krytí
- IP 67
-
Pracovní cykly
- 100
-
Teplotní rozsah
- -40 °C až +85 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.