EPIC® POWER M12 630V panelový konektor

Kulaté konektory pro servopohony a napájení

EPIC® M12 Vestavěný napájecí konektor, 630 V a 12 A, šroubovací připojení 0,75-1,5 mm²

stačí pouze našroubovat daný metrický závit

Nároky na prostor

cRUus

Číslo výrobku Popis výrobku Způsob upevnění Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
44423144
Panelový konektor kolíky M20 1
44423145
Panelový konektor, dutinky M20 1
44423146
Panelový konektor kolíky M16 (s žilami 4xAWG16/0,2 m) 1
44423147
Panelový konektor, dutinky M16 (s žilami 4xAWG16/0,2 m) 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Standardní verze M20 se šroubovacími kontakty
  • Malá verze M16 s předem zapojenými kabely
  • Vysoce kvalitní pozlacené kontakty

Oblasti použití

  • Napájení malých zařízení
  • pro jednofázové kabely nebo třífázové kabely bez nulového vodiče (N)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Class-Description: kulaté průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kulatý konektor (průmyslový konektor)

Jmenovité napětí (V)

  • 630 V

Jmenovité impulzní napětí

  • 6 kV

Jmenovitý proud (A)

  • 12 A

Stupeň znečištění

  • 3

Vnitřní odpor

  • < 3 mOhm

Počet kontaktů

  • 3 + PE
  • Kódování S

Připojení vodičů

  • Šroubovací připojení: 0,75 - 1,5 mm²
  • s 0,2 m PP-vodičem, 4x1,5 mm²

Krytí

  • IP 67

Pracovní cykly

  • 100

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +85 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.