44423150
flush-type connector; M 12 power; M 12; M12 kódování L; Kolík; Počet kontaktů: 4; Pro průřez (min./max.): 0mm² - 1.5mm²;
EPIC® POWER M12L G4 4P 1,5 (1)
Přidat do porovnání produktů
Cena
548,72 Kč
(54.871,74 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vestavné pouzdro G4 pro použití s kabelovým pouzdrem D6.
- Výkon až 16 A navzdory extrémně prostorově úsporné konstrukční velikosti pro velmi malá zařízení.
- Mechanické kódování L styčné plochy zabraňuje nesprávnému spojení s protikusem konektoru.
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Pro průřezy vodičů od 0,75 do 2,50 mm².
- V zasunutém stavu lze dosáhnout stupně krytí IP 65, IP 67 a IP 69.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- K dispozici jako 4pólová varianta s černým izolačním tělesem a jako varianta 4+FE s šedým izolačním tělesem a funkčním zemnicím kontaktem (FE).
Použití
- Pro aplikace se stejnosměrným proudem v nízkonapěťovém rozsahu.
- Pro napájení menších zařízení (např. decentralizované I/O moduly, menší motory).
- Vhodný také pro napájení v síti PROFINET (M12L je považován za standardizované napájecí rozhraní).