EPIC® POWERLOCK kontakty šroubovací

Kontakty, nástroje, příslušenství pro kulaté konektory

EPIC® POWERLOCK 400 A šroubovací kontakty od 50 mm² do 120 mm²

  • Šroubovací připojení max. 400 A
  • Nepřipojujte ke krimpovacím kontaktům (660 A)
  • Made in Europe
Číslo výrobku Označení výrobku Verze Pro provedení Balicí jednotky m Základní jednotka Bázová cena
Kontakt se závitovým sloupkem M12, včetně kolíku držícího kontakt
Odběr - pro tvar A1 S
44420241
POWERLOCK SP M12 Odběrný kontakt, závit M12 pro kabelová oka pro provedení A1 1
Zdroj - pro tvar A6 S
44420242
POWERLOCK QP M12 Lamelový zdrojový kontakt, závit M12 pro kabelová oka pro provedení A6 1
Šroubovací kontakt, včetně zajišťovacího pinu
Odběr - pro tvar F6 S
44420232
POWERLOCK SS 120 120 mm² pro provedení F6 1
Zdroj - pro tvar D6 S
44420237
POWERLOCK QS 120 120 mm² pro provedení D6 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: kontakty pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontakt pro průmyslový konektor

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.