EPIC® POWERLOCK krimpovací kontakty

Kontakty, nástroje, příslušenství pro kulaté konektory

EPIC® POWERLOCK 660 A krimpovací kontakty od 35 mm² do 240 mm²

  • Krimpovací připojení max. 660 A
  • Nepřipojujte ke šroubovacím kontaktům (400 A)
  • Made in Europe
Číslo výrobku Označení výrobku Verze Zapuštěno do krimpu Balicí jednotky m Základní jednotka Bázová cena
Kontakt se závitovým sloupkem M12, včetně kolíku držícího kontakt
Odběr - pro tvar A1 C
44420260
POWERLOCK SP M12 Odběrný kontakt, závit M12 pro kabelová oka - 1
Zdroj - pro tvar A6 C
44420261
POWERLOCK QP M12 Lamelový zdrojový kontakt, závit M12 pro kabelová oka - 1
Odběr - pro tvar F6 C a A1 C
44420293
POWERLOCK SCM 35 35 mm² 35 1
44420294
POWERLOCK SCM 50 50 mm² 50 1
44420295
POWERLOCK SCM 70 70 mm² 70 1
44420231
POWERLOCK SCM 95 95 mm² 95 1
44420233
POWERLOCK SCM 120 120 mm² 120 1
44420256
POWERLOCK SCM 150 150 mm² 150 1
44420234
POWERLOCK SCM 185 185 mm² 185 1
44420235
POWERLOCK SCM 240 240 mm² / 300 mm² 240 1
Krimpovací kontakt pro kabel s malým Ø, včetně kolíku držícího kontakt
Odběr - pro tvar F6 C a A1 C
44420555
POWERLOCK SCM 120 NEW 120 mm² 120 1
44420557
POWERLOCK SCM 150 NEW 150 mm² 150 1
44420559
POWERLOCK SCM 185 NEW 185 mm² 185 1
Krimpovací kontakt pro kabel s malým Ø, včetně kolíku držícího kontakt
Odběr - pro tvar F6 C a A1 C
44420339
POWERLOCK SCM 240 NEW 240 mm² 240 1
Krimpovaný kontakt, včetně kolíku držícího kontakt
Zdroj - pro tvar D6 C a A6 C
44420290
POWERLOCK QCM 35 35 mm² 35 1
44420291
POWERLOCK QCM 50 50 mm² 50 1
44420292
POWERLOCK QCM 70 70 mm² 70 1
44420236
POWERLOCK QCM 95 95 mm² 95 1
44420238
POWERLOCK QCM 120 120 mm² 120 1
44420257
POWERLOCK QCM 150 150 mm² 150 1
44420239
POWERLOCK QCM 185 185 mm² 185 1
44420240
POWERLOCK QCM 240 240 mm² / 300 mm² 240 1
Krimpovací kontakt pro kabel s malým Ø, včetně kolíku držícího kontakt
Zdroj - pro tvar D6 C a A6 C
44420554
POWERLOCK QCM 120 NEW 120 mm² 120 1
44420556
POWERLOCK QCM 150 NEW 150 mm² 150 1
44420558
POWERLOCK QCM 185 NEW 185 mm² 185 1
Krimpovací kontakt pro kabel s malým Ø, včetně kolíku držícího kontakt
Zdroj - pro tvar D6 C a A6 C
44420324
POWERLOCK QCM 240 NEW 240 mm² 240 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: kontakty pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontakt pro průmyslový konektor

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.