EPIC® POWERLOCK příslušenství

Kontakty, nástroje, příslušenství pro kulaté konektory

EPIC® POWERLOCK kryt a příslušenství

Číslo výrobku Označení výrobku Pro provedení Verze Základní jednotka Bázová cena
Prachové ucpávky
44420252
POWERLOCK ochranný kryt A1 pro provedení A1 IP54
44420253
POWERLOCK ochranný kryt A6 pro provedení A6 IP54
44420251
POWERLOCK ochranný kryt D6 pro provedení D6 IP54
44420250
POWERLOCK ochranný kryt F6 pro provedení F6 IP54
Náhradní zajišťovací kolík
44420259
POWERLOCK zajišťovací kolík A1, A6 pro provedení A1, A6 -
44420255
POWERLOCK zajišťovací kolík D6 pro provedení D6 -
44420254
POWERLOCK zajišťovací kolík F6 pro provedení F6 -
Koncové dutinky žil pro šroubovací kontakt POWERLOCK
44420244
POWERLOCK OBJÍMKA NA ŽÍLY 120 Náhradní díl pro kontakt POWERLOCK 120 SS/QS 120 mm²
44420245
POWERLOCK OBJÍMKA NA ŽÍLY SET 95 Sada redukcí pro šroubovací kontakt POWERLOCK 120 SS/QS 95 mm²
44420246
POWERLOCK OBJÍMKA NA ŽÍLY SET 70 Sada redukcí pro šroubovací kontakt POWERLOCK 120 SS/QS 70 mm²
44420247
POWERLOCK OBJÍMKA NA ŽÍLY SET 50 Sada redukcí pro šroubovací kontakt POWERLOCK 120 SS/QS 50 mm²
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Klobouček pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cap for industrial connectors

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.