EPIC® POWERLOCK příslušenství

Kontakty, nástroje, příslušenství pro kulaté konektory

EPIC® POWERLOCK kryt a příslušenství

Číslo výrobku Popis výrobku Verze Balicí jednotky m Základní jednotka Bázová cena
Nářadí
44420243
Odpojovací nástroj pro zasunuté spojení 1
44420337
Krimpovací kleště - 1
44420330
Krimpovací zápustka pro krimpovací kleště 50 mm² 1
44420331
Krimpovací zápustka pro krimpovací kleště 70 mm² 1
44420332
Krimpovací zápustka pro krimpovací kleště 95 mm² 1
44420333
Krimpovací zápustka pro krimpovací kleště 120 mm² 1
44420334
Krimpovací zápustka pro krimpovací kleště 150 mm² 1
44420335
Krimpovací zápustka pro krimpovací kleště 185 mm² 1
44420336
Krimpovací zápustka pro krimpovací kleště 240 mm² 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.