POWERLOCK BOX S*

Kulaté konektory pro servopohony a napájení

POWERLOCK BOX 400 A verze pro 19palcový slot

  • Uzamykatelný proti neoprávněnému rozpojení
  • Made in Europe

Velký rozsah sevření Optimální odlehčení tahu Robustní Spolehlivost Vodotěsná

CE VDE Testováno VDE

Číslo výrobku Popis výrobku Způsob upevnění Konfigurace pinů Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
POWERLOCK BOX, vestavěný box s kontakty se závitovou tyčí M12
Tvar A1, odběr
44420282
POWERLOCK BOX A1 S Ø 6,5 mm (4x) 4 + PE 1
Tvar A1, odběr, s víkem
44420283
POWERLOCK BOX A1 SD Ø 6,5 mm (4x) 4 + PE 1
Tvar A6, zdroj
44420286
POWERLOCK BOX A6 S Ø 6,5 mm (4x) 4 + PE 1
Tvar A6, zdroj, s víkem
44420287
POWERLOCK BOX A6 SD Ø 6,5 mm (4x) 4 + PE 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Zajišťuje správné pořadí připojení a rozpojení sady konektorů (PE, N, L1, L2, L3).
  • Každá barva různě kódována pro zamezení nesprávného zapojení
  • IP 20 zabezpečený proti dotyku
  • Integrovaný mikrospínač pro připojení výkonového odpojovače nebo signalizačního kabelu

Oblasti použití

  • Zařízení pro alternativní energie
  • Pro mobilní a stacionární rozvod energie
  • Pro připojení motorů, transformátorů a generátorů
  • Osvětlovací a ozvučovací technika

Vlastnosti výrobku

  • Rozsah dodávky: kontakty se závitovou
    tyčí M12
  • Kabelový konektor pro mikrospínač na vyžádání
  • 19" pouzdro s výškou jednotky 2HE/2U

Pouzdra

  • Utěsněný bezpečnostní kryt na vyžádání

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Class-Description: kulaté průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kulatý konektor (průmyslový konektor)

Jmenovité napětí (V)

  • 1000 V

Jmenovitý proud (A)

  • Šroubovací připojení max. 400 A

Stupeň znečištění

  • 3

Kontakty

  • Šroubovací připojení: mosaz postříbřená

Počet kontaktů

  • 4 + PE

Připojení vodičů

  • Šroubovací připojení: 50-120 mm²

Krytí

  • IP 65 (v uzavřeném stavu)

Pracovní cykly

  • 500

Teplotní rozsah

  • -20 °C ... +85 °C

  • * Obchodovaný výrobek, nejde o výrobek společnosti Lapp
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.