EPIC® SIGNAL M23 sady 12pólové

cRUus VDE audited

Zjednodušené objednávání; Žádné chybné objednávky; Optimálně navzájem přizpůsobené komponenty

Technické údaje

Klasifikace ETIM 5

Klasifikace ETIM 6

Jmenovité napětí (V)
100 V (kontakty 1 mm)

Jmenovitý proud (A)
7 A (1mm kontakty)

Počet kontaktů
12

EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 12P BLMS
EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 12P BLMS

Characteristics

  • Dutinková vložka EPIC® M23 12pólová letovací připojení
  • Průřez max. 1,0 mm²
  • Díl E, pravotočivý, ve směru hodinových ručiček (připojeno)
  • D6 kabelové pouzdro, rozsah sevření 7,0–13,5 mm
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009710
EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 12P BLMS
EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 12P BLMS

Characteristics

  • Dutinková vložka EPIC® M23 12pólová letovací připojení
  • Průřez max. 1,0 mm²
  • Díl P, levotočivý, proti směru hodinových ručiček (připojeno)
  • D6 kabelové pouzdro, rozsah sevření 7,0–13,5 mm
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009702
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT A1 N 12P SLM

Characteristics

  • Kolíková vložka EPIC® M23 12pólová letovací připojení
  • Průřez max. 1,0 mm²
  • Díl E, pravotočivý, ve směru hodinových ručiček (připojeno)
  • A1 vestavné pouzdro přední montáž
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009703
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT A1 N 12P SLM

Characteristics

  • Kolíková vložka EPIC® M23 12pólová letovací připojení
  • Průřez max. 1,0 mm²
  • Díl P, levotočivý, proti směru hodinových ručiček (připojeno)
  • A1 vestavné pouzdro přední montáž
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009711
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT A3 N 12P SLM

Characteristics

  • Kolíková vložka EPIC® M23 12pólová letovací připojení
  • Průřez max. 1,0 mm²
  • Díl E, pravotočivý, ve směru hodinových ručiček (připojeno)
  • A3 úhlové provedení pro přední montáž otočné
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
25009704
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT A3 N 12P SLM

Characteristics

  • Kolíková vložka EPIC® M23 12pólová letovací připojení
  • Průřez max. 1,0 mm²
  • Díl P, levotočivý, proti směru hodinových ručiček (připojeno)
  • A3 úhlové provedení pro přední montáž otočné
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009712
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM

Characteristics

  • Kolíková vložka EPIC® M23 12pólová letovací připojení
  • Průřez max. 1,0 mm²
  • Díl E, pravotočivý, ve směru hodinových ručiček (připojeno)
  • F6 kabelová spojka, rozsah sevření 7,0–13,5 mm
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009705
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM

Characteristics

  • Kolíková vložka EPIC® M23 12pólová letovací připojení
  • Průřez max. 1,0 mm²
  • Díl P, levotočivý, proti směru hodinových ručiček (připojeno)
  • F6 kabelová spojka, rozsah sevření 7,0–13,5 mm
Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
75009713